FTS-104-01-S-DV-TR Mikro-Stiftleisten mit niedrigem Profil
Die FTS ist eine Stiftleiste mit superniedrigem Profil auf einem 0.050" (1.27 mm)-Raster. Die FTS ist in einreihiger und zweireihiger Ausführung erhältlich und verfügt entweder über einen oberflächenmontierbaren oder einen Durchgangsloch-Anschluss. Sie ist mit Endkappen und Ausrichtungsstiften für eine einfache Installation erhältlich.
Eigenschaften
Für Oberflächenmontage- und Durchsteckmontage erhältlich
Mit unterschiedlichen Pfostenhöhen erhältlich
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
Ummantelte Optionen erhältlich
Mikro-Stiftleiste mit niedrigem Profil
Vertikale Reihenkonfigurierung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.249 | $2.062 | $1.838 | $1.595 | $1.372 | $1.126 | $0.900 | $0.645 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTS-104-01-S-DV | 0 | Band und Rolle | 1 | 775 | Verpackung | Nein |
| FTS-104-01-G-DV-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 775 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTS-104-01-L-DV-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 775 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTS-104-01-LM-DV-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 775 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTS-104-01-H-DV-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 775 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTS-104-01-F-DV-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 775 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (775 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |