FTS-108-03-L-DV-P-TR Mikro-Stiftleisten mit niedrigem Profil
Die FTS ist eine Stiftleiste mit superniedrigem Profil auf einem 0.050" (1.27 mm)-Raster. Die FTS ist in einreihiger und zweireihiger Ausführung erhältlich und verfügt entweder über einen oberflächenmontierbaren oder einen Durchgangsloch-Anschluss. Sie ist mit Endkappen und Ausrichtungsstiften für eine einfache Installation erhältlich.
Eigenschaften
Für Oberflächenmontage- und Durchsteckmontage erhältlich
Mit unterschiedlichen Pfostenhöhen erhältlich
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
Ummantelte Optionen erhältlich
Mikro-Stiftleiste mit niedrigem Profil
Vertikale Reihenkonfigurierung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.241 | $2.973 | $2.650 | $2.299 | $2.002 | $1.654 | $1.346 | $1.003 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTS-108-03-L-DV-P | 0 | Schlauch | 1 | 57 | Verpackung | Nein |
| FTS-108-03-L-DV-P-FR | 0 | Band und Rolle | 625 | 625 | Verpackung | Nein |
| FTS-108-03-S-DV-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 625 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTS-108-03-F-DV-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 625 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTS-108-03-FM-DV-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 625 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (625 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
