FTS-110-01-F-D - .050in/1.27mm Low Profile Micro Header Strip, 20 Pin, 2 Row, Through Hole, Gold Flash/Tin, .120in Post
Die FTS ist eine Stiftleiste mit superniedrigem Profil auf einem 0.050" (1.27 mm)-Raster. Die FTS ist in einreihiger und zweireihiger Ausführung erhältlich und verfügt entweder über einen oberflächenmontierbaren oder einen Durchgangsloch-Anschluss. Sie ist mit Endkappen und Ausrichtungsstiften für eine einfache Installation erhältlich.
Eigenschaften
Für Oberflächenmontage- und Durchsteckmontage erhältlich
Mit unterschiedlichen Pfostenhöhen erhältlich
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
Ummantelte Optionen erhältlich
Mikro-Stiftleiste mit niedrigem Profil
Vertikale Reihenkonfigurierung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 192 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.704 | $2.480 | $2.210 | $1.919 | $1.637 | $1.338 | $1.056 | $0.738 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTS-110-01-F-D-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| FTS-110-01-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 46 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTS-110-01-L-D | 1020 | Schlauch | 1 | 46 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTS-110-01-FM-D | 0 | Schlauch | 1 | 46 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTS-110-01-G-D | 0 | Schlauch | 1 | 46 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTS-110-01-H-D | 0 | Schlauch | 1 | 46 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (46 Teile pro Packung) |