FTS-110-01-H-DV-A-P-TR Mikro-Stiftleisten mit niedrigem Profil
Die FTS ist eine Stiftleiste mit superniedrigem Profil auf einem 0.050" (1.27 mm)-Raster. Die FTS ist in einreihiger und zweireihiger Ausführung erhältlich und verfügt entweder über einen oberflächenmontierbaren oder einen Durchgangsloch-Anschluss. Sie ist mit Endkappen und Ausrichtungsstiften für eine einfache Installation erhältlich.
Eigenschaften
Für Oberflächenmontage- und Durchsteckmontage erhältlich
Mit unterschiedlichen Pfostenhöhen erhältlich
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
Ummantelte Optionen erhältlich
Mikro-Stiftleiste mit niedrigem Profil
Vertikale Reihenkonfigurierung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $8.537 | $7.889 | $7.458 | $7.188 | $5.395 | $4.798 | $3.601 | $2.406 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTS-110-01-H-DV-A-P | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| FTS-110-01-H-DV-A-P-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| FTS-110-01-FM-DV-A-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 475 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTS-110-01-L-DV-A-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 475 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTS-110-01-F-DV-A-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 475 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTS-110-01-S-DV-A-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 475 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |