JTAG-Steckverbinderstandard, JTAG-Pinout-Steckverbinder

Joint Test Action Group, auch bekannt als JTAG, ist die geläufige Bezeichnung für IEEE-Standard 1149.1. Dieser Standard definiert eine bestimmte Methode zum Testen von Bauteilen auf Board-Ebene, den so genannten Boundary Scan. Kurz gesagt wurde JTAG als Methode zum Testen häufiger Probleme entwickelt, wurde aber in jüngster Zeit zu einer Methode zur Konfiguration von Geräten. Die JTAG-Hardware interpretiert Informationen von fünf unterschiedlichen Signalen: TDI (Test Data In), TDO (Test Data Out), TMS (Test Mode Select), TCK (Test Clock) und TRST(Test Report – optional).

Der Hauptvorteil der Boundary-Scan-Technologie ist die Fähigkeit, Daten an den Geräteeingängen zu überwachen und die Daten an den Ausgängen unabhängig von der Anwendungslogik kontrollieren zu können. Mit einfachen Tests lassen sich Herstellerdefekte wie nicht angeschlossene Kontakte, fehlende Geräte, falsche oder gedrehte Geräte auf der Leiterplatte oder sogar kaputte Geräte feststellen.

JTAG-Steckverbinder

Samtec bietet sowohl JTAG-Steckverbinder- als auch Kabellösungen an.

Standard-Steckverbinder

Standard Connectors with Pin 7 Removed

Suggested Cable Mates

JTAG-Pinout
JTAG-Steckverbinder Bild

Konforme Produkte

  • EJH – .100 Zoll IDC ummantelte Auswurf-Stiftleiste
  • FTSH – .050" Mikro-Stiftleiste
  • HHSC – .100" JTAG Flachband-Koaxialkabelgruppe
  • HMTSW – 0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge
  • HTSS – 0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal
  • HTST – 0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal
  • IDSD – .100" IDC Buchse für zweireihige FlachbandKabelkonfektion, schlankes Gehäuse
  • IDSS – .100" IDC Buchse für einreihige FlachbandKabelkonfektion, schlankes Gehäuse
  • MTLW – 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
  • MTSW – .100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
  • TLW – .100" Niedrigprofil-Stiftleiste
  • TSM – 0,100" SMT Stiftleiste
  • TSSH – 0,100" Stiftleiste mit Endummantelung
  • TST – .100" Ummanteltes Terminal, Kabelverbinder
  • TSW – .100" Stiftleiste
  • ZSS – 0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste
  • ZST – 0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste, Kabel-Mate
  • ZST – 0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste, Kabel-Mate

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
When researching women in electronics for a previous blog, I had way too much material to share. So here is a follow-on post that offers a summary of some interesting […] The post Women in Electronics: Technology Giants & Inventors appeared first on The Samtec Blog....
As we continue to work on a major overhaul to our navigation and back-end systems of the website, we were still able to make progress on a few key updates […] The post Here are the April 2024 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
Researching famous women in electronics led me in many directions and specialties, like mechanical engineering and computer science, and would easily turn this rather ambitious blog post into a book! […] The post Famous Women in Electronics appeared first on The Samtec Blog....
Designers frequently ask how much gold plating they should specify on the connector pins. As I write this blog, (and yes, I'm old-fashioned and am actually typing it; I'm not using […] The post Gold Plating On Connectors: How Much Do I Need? appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...