GRF1-P-C-04-1049-C1-D-S 5.00 mm 50 Ohm gruppierter Mikro-Miniatur HF-Stecker, Kabelkonfektion
Eigenschaften
24 AWG, RG 316 Kabel
5,00-mm-Raster (0,1969")
Hohe Leistung, robuster Kontakt
Optional fixierte Paneelschrauben
Einzel- oder doppelendige Konfektionierungsoptionen
Impedanz: 50 Ω
VSWR: Siehe GRF1-C-Graph
Biegeradius: mind. 12,8 mm
Kapazität: 96 pF/Meter
Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
Steckverlust: Siehe GRF1-C-Graph
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| GRF1-P-C-04-1000-C1-D-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0914-C1-D-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0750-C1-D-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0700-C1-D-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0666-C1-D-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0600-C1-D-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-1500-C1-D-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0570-C1-D-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0525-C1-D-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0508-C1-D-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0500-C1-D-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0460-C1-D-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0457-C1-D-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0450-C1-D-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0400-C1-D-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0350-C1-D-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0305-C1-D-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0300-C1-D-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0250-C1-D-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0229-C1-D-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |