GRF1-P-C-04-1984-C1-S-S - 5.00 mm 50 Ohm gruppierter Mikro-Miniatur HF-Stecker, Kabelkonfektion
Eigenschaften
5,00-mm-Raster (0,1969")
Hohe Leistung, robuster Kontakt
Leistung: bis zu 5.31 GHz / 10.7 Gbit/s bei 152.00 mm
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRF1-P-C-04-2000-C1-S-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-1828-C1-S-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-1800-C1-S-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-2400-C1-S-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-2500-C1-S-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-1400-C1-S-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-1100-C1-S-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-1050-C1-S-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-1000-C1-S-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0914-C1-S-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0900-C1-S-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0850-C1-S-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0750-C1-S-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0700-C1-S-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0610-C1-S-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0600-C1-S-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0500-C1-S-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0450-C1-S-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0430-C1-S-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-04-0400-C1-S-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
