GRF1-P-C-08-0733-C1-D 5.00 mm 50 Ohm gruppierter Mikro-Miniatur HF-Stecker, Kabelkonfektion
Eigenschaften
24 AWG, RG 316 Kabel
5,00-mm-Raster (0,1969")
Hohe Leistung, robuster Kontakt
Optional fixierte Paneelschrauben
Einzel- oder doppelendige Konfektionierungsoptionen
Impedanz: 50 Ω
VSWR: Siehe GRF1-C-Graph
Biegeradius: mind. 12,8 mm
Kapazität: 96 pF/Meter
Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
Steckverlust: Siehe GRF1-C-Graph
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| GRF1-P-C-08-0750-C1-D | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-08-1000-C1-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-08-0300-C1-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-08-0200-C1-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-08-0152-C1-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-08-0150-C1-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-08-0100-C1-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-08-2000-C1-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |