GRF1-P-C-08-1378-C1-D 5.00 mm 50 Ohm gruppierter Mikro-Miniatur HF-Stecker, Kabelkonfektion
Eigenschaften
24 AWG, RG 316 Kabel
5,00-mm-Raster (0,1969")
Hohe Leistung, robuster Kontakt
Optional fixierte Paneelschrauben
Einzel- oder doppelendige Konfektionierungsoptionen
Impedanz: 50 Ω
VSWR: Siehe GRF1-C-Graph
Biegeradius: mind. 12,8 mm
Kapazität: 96 pF/Meter
Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
Steckverlust: Siehe GRF1-C-Graph
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRF1-P-C-08-1000-C1-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-08-2000-C1-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-08-0750-C1-D | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-08-0300-C1-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-08-0200-C1-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-08-0152-C1-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-08-0150-C1-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1-P-C-08-0100-C1-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
