GRF1H-2-0300-1-CA1-S-01PN1 - 5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion

Eigenschaften

  • 24 AWG, RG 316 Kabel

  • 5,00-mm-Raster (0,1969")

  • Doppelendig

  • Hohe Leistung, robuster Kontakt

  • Optional fixierte Paneelschrauben

  • Impedanz: 50 Ω

  • Biegeradius: mind. 12,8 mm

  • Kapazität: 96 pF/Meter

  • Betriebstemperatur: -40 ºC bis +90 ºC

  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Teilespezifische Dokumente
Drucke und Fußabdrücke
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild GRF1-J-Serie
GRF1-J

5.00 mm 50 Ohm gruppierte HF-Mikro-Miniaturbuchse, PCB-Montage

Vorschaubild MMCX-EM-Serie
MMCX-EM

50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, Kantenmontage

Vorschaubild MMCX-MT-Serie
MMCX-MT

50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, kombinierte Technologien

Vorschaubild MMCX-SM-Serie
MMCX-SM

50 Ohm MMCX Buchse oder Stecker, Oberflächenmontage

Vorschaubild MMCX-TH-Serie
MMCX-TH

50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, bedrahtet

Vorschaubild SMB5-TH-Serie
SMB5-TH

50 Ohm SMB-Buchse, bedrahtet

Vorschaubild TNC-TH-Serie
TNC-TH

50 Ohm TNC-Buchse, bedrahtet

Vorschaubild MMCX-SW-Serie
MMCX-SW

50 Ohm MMCX Schaltbare Buchse

Technische Bibliothek
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
WEEE Konform
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Konform
UKCA-Kennzeichnung Konform
PFAS Enthält FEP und PTFE
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.