GRF1H-2-3748-1-CA1-S-01SP1 - 5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion
Eigenschaften
24 AWG, RG 316 Kabel
5,00-mm-Raster (0,1969")
Doppelendig
Hohe Leistung, robuster Kontakt
Optional fixierte Paneelschrauben
Impedanz: 50 Ω
Biegeradius: mind. 12,8 mm
Kapazität: 96 pF/Meter
Betriebstemperatur: -40 ºC bis +90 ºC
Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| GRF1H-2-3658-1-CA1-S-01SP1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-2-1000-1-CA1-S-01SP1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-2-0750-1-CA1-S-01SP1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-2-0305-1-CA1-S-01SP1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-2-0304-1-CA1-S-01SP1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-2-0250-1-CA1-S-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-2-0233-1-CA1-S-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-2-0200-1-CA1-S-01SP1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-2-0150-1-CA1-S-01SP1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-2-0100-1-CA1-S-01SP1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |