GRF1H-8-3748-1-CA1-S-01BJ1 - 5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion
Eigenschaften
24 AWG, RG 316 Kabel
5,00-mm-Raster (0,1969")
Doppelendig
Hohe Leistung, robuster Kontakt
Optional fixierte Paneelschrauben
Impedanz: 50 Ω
Biegeradius: mind. 12,8 mm
Kapazität: 96 pF/Meter
Betriebstemperatur: -40 ºC bis +90 ºC
Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRF1H-8-5100-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-2100-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-1900-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-1830-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-1000-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-0800-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-0610-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-0500-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-0460-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-0457-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-0450-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-0409-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-0400-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-0381-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-0340-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-0305-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-0300-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-0250-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-0230-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF1H-8-0225-1-CA1-S-01BJ1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
