GRF7-J-P-06-HF-ST-TH1 5.00 mm 75 Ohm gruppierte HF-Mikro-Miniaturbuchse, PCB-Montage
Eigenschaften
5,00-mm-Raster (0,1969")
Hohe Leistung, robuster Kontakt
Gewindeeinsätze optional verfügbar
Leistung: bis zu 5.31 GHz / 10.7 Gbit/s bei 152.00 mm
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Tube (13 Teile pro Packung) |