GRF7-P-C-06-0101-CA3-S 5.00 mm 75 Ohm gruppierter Mikro-Miniatur HF-Stecker, Kabelkonfektion

Eigenschaften

  • 5,00-mm-Raster (0,1969")

  • Hohe Leistung, robuster Kontakt

  • Optional fixierte Paneelschrauben

  • 28 AWG, RG 179 Kabel

  • Einzel- oder doppelendige Konfektionierungsoptionen

  • Impedanz: 75 Ω

  • Biegeradius: mind. 10,2 mm

  • Kapazität: 64 pF/Meter

  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC

  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Zeichnungen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild GRF7-J-Serie
GRF7-J

5.00 mm 75 Ohm gruppierte HF-Mikro-Miniaturbuchse, PCB-Montage

Vorschaubild GRF7-P-Serie
GRF7-P

5.00 mm 75 Ohm gruppierter HF-Mikro-Miniaturstecker, PCB-Montage

Steckverbinder

Vorschaubild GRF7-J-Serie
GRF7-J

5.00 mm 75 Ohm gruppierte HF-Mikro-Miniaturbuchse, PCB-Montage
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
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Konform
UKCA-Kennzeichnung Konform
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.