HCMD-06-D-27.50-02 IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster
Die HCMD-Serie besteht aus einer Reihe klassischer vorkonfektionierter IDC-Kabelkonfektionen. Die HCMD ist mit zweireihigen männlichen Steckern (Transition Stiftleiste) in kundenspezifischen Längen ab 2 Zoll erhältlich und kann mit Einzel- oder Doppelanschlüssen geliefert werden.
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Doppelendig mit Anschluss an Buchsenleiste verfügbar
Graue und farbkodierte Kabel
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
Gängigsten Kontaktanzahlen von 10 bis 40 verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $11.770 | $10.769 | $9.666 | $8.424 | $7.786 | $7.060 | $5.869 | $5.213 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCMD-06-D-24.00-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMD-06-D-20.00-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMD-06-D-36.00-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMD-06-D-18.00-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMD-06-D-40.00-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMD-06-D-12.00-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMD-06-D-10.00-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMD-06-D-09.00-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMD-06-D-06.00-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMD-06-D-04.00-02 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMD-06-D-02.00-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
