HCMS-08-D-02.50-02 IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster
Die HCMS-Serie besteht aus einer Reihe klassischer vorkonfektionierter IDC-Kabelkonfektionen. Die HCMS ist mit einreihigen männlichen Steckern (Transition Stiftleiste) in kundenspezifischen Längen von 2 Zoll erhältlich und kann mit Einzel- oder Doppelanschlüssen geliefert werden.
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Doppelendig mit Anschluss an Buchsenleiste verfügbar
Graue und farbkodierte Kabel
Gängigsten Kontaktanzahlen von 5 bis 20 verfügbar
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.061 | $4.529 | $3.996 | $3.442 | $3.181 | $2.884 | $2.398 | $2.129 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCMS-08-D-03.00-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMS-08-D-03.50-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMS-08-D-05.00-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMS-08-D-05.25-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMS-08-D-06.00-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMS-08-D-07.00-02 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMS-08-D-08.00-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMS-08-D-10.00-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMS-08-D-12.00-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMS-08-D-24.00-02 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
