HCMS-10-D-05.52-01 IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster
Die HCMS-Serie besteht aus einer Reihe klassischer vorkonfektionierter IDC-Kabelkonfektionen. Die HCMS ist mit einreihigen männlichen Steckern (Transition Stiftleiste) in kundenspezifischen Längen von 2 Zoll erhältlich und kann mit Einzel- oder Doppelanschlüssen geliefert werden.
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Doppelendig mit Anschluss an Buchsenleiste verfügbar
Graue und farbkodierte Kabel
Gängigsten Kontaktanzahlen von 5 bis 20 verfügbar
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $6.324 | $5.787 | $5.194 | $4.526 | $4.184 | $3.794 | $3.154 | $2.801 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCMS-10-D-06.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMS-10-D-04.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMS-10-D-08.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMS-10-D-03.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMS-10-D-02.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMS-10-D-12.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCMS-10-D-18.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
