HCSD-05-D-48.00-01 IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster
Die HCSD-Serie besteht aus einer Reihe klassischer vorkonfektionierter IDC-Kabelkonfektionen. Die HCSD mit zweireihigen Buchsenleisten ist in kundenspezifischen Längen ab 2 Zoll erhältlich und kann mit Einzel- oder Doppelanschlüssen geliefert werden.
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Dual-Beam-Kontakte passend zu .025" (0.635 mm)-Vierkantstiften
Graue und farbkodierte Kabel
Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf
Polarisierungsstift
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
Gängigsten Kontaktanzahlen von 10 bis 40 verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $15.060 | $14.120 | $12.900 | $11.380 | $10.520 | $9.540 | $7.930 | $7.040 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCSD-05-D-60.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-36.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-24.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-20.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-18.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-16.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-15.60-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-15.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-14.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-12.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-10.50-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-10.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-09.50-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-09.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-08.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-07.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-06.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-05.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-04.90-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSD-05-D-04.50-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
