HCSD-30-01-T-N IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster

Die HCSD-Serie besteht aus einer Reihe klassischer vorkonfektionierter IDC-Kabelkonfektionen. Die HCSD mit zweireihigen Buchsenleisten ist in kundenspezifischen Längen ab 2 Zoll erhältlich und kann mit Einzel- oder Doppelanschlüssen geliefert werden.

Eigenschaften

  • .100" Raster (2.54 mm)

  • Dual-Beam-Kontakte passend zu .025" (0.635 mm)-Vierkantstiften

  • Graue und farbkodierte Kabel

  • Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf

  • Polarisierungsstift

  • Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.

  • Gängigsten Kontaktanzahlen von 10 bis 40 verfügbar

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 500 1000 2000
Preis $6.736 $6.149 $5.686 $5.160 $4.903 $4.542 $3.935 $3.389
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild HW-SM-Serie
HW-SM

Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster

Vorschaubild HW-TH-Serie
HW-TH

Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster

Serien-Abbildung für TSW-
TSW

Klassische Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster

Vorschaubild DW-Serie
DW

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Vorschaubild EW-Serie
EW

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Vorschaubild HMTSW-Serie
HMTSW

0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge

Vorschaubild HTST-Serie
HTST

0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal, Kabelgegenstück

Vorschaubild HTSW-Serie
HTSW

Hochtemperatur-Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster

Vorschaubild MTLW-Serie
MTLW

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Vorschaubild MTSW-Serie
MTSW

Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster

Vorschaubild TSM-Serie
TSM

0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste

Vorschaubild ZW-Serie
ZW

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster

Vorschaubild TST-Serie
TST

Ummantelte Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster

Vorschaubild ZST-Serie
ZST

0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste, Kabelgegenstück

Vorschaubild EJH-Serie
EJH

0.100 Zoll ummantelte IDC mit Auswurf-Stiftleiste

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenhaltig
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko (Antimon und Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VEREINIGTE STAATEN. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.