HCSS-04-S-12.00-01-G IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster
Die HCSS-Serie besteht aus einer Reihe klassischer vorkonfektionierter IDC-Kabelkonfektionen. Die HCSS mit einreihigen Buchsenleisten ist in kundenspezifischen Längen ab 2 Zoll erhältlich und kann mit Einzel- oder Doppelanschlüssen geliefert werden.
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Dual-Beam-Kontakte passend zu .025" (0.635 mm)-Vierkantstiften
Graue und farbkodierte Kabel
Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf
Gängigsten Kontaktanzahlen von 5 bis 20 verfügbar
Polarisierungsstift
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.840 | $4.330 | $3.820 | $3.290 | $3.040 | $2.760 | $2.290 | $2.030 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCSS-04-S-14.00-01-G | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-04-S-10.00-01-G | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-04-S-18.00-01-G | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-04-S-20.00-01-G | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-04-S-04.00-01-G | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-04-S-03.50-01-G | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-04-S-03.00-01-G | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-04-S-24.00-01-G | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |