HCSS-08-S-07.58-01 IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster
Die HCSS-Serie besteht aus einer Reihe klassischer vorkonfektionierter IDC-Kabelkonfektionen. Die HCSS mit einreihigen Buchsenleisten ist in kundenspezifischen Längen ab 2 Zoll erhältlich und kann mit Einzel- oder Doppelanschlüssen geliefert werden.
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Dual-Beam-Kontakte passend zu .025" (0.635 mm)-Vierkantstiften
Graue und farbkodierte Kabel
Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf
Gängigsten Kontaktanzahlen von 5 bis 20 verfügbar
Polarisierungsstift
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.073 | $4.540 | $4.006 | $3.450 | $3.188 | $2.891 | $2.403 | $2.135 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCSS-08-S-08.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-06.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-12.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-03.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-02.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-17.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-19.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-20.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-24.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-30.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-38.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
