HCSS-08-S-20.08-01 IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster
Die HCSS-Serie besteht aus einer Reihe klassischer vorkonfektionierter IDC-Kabelkonfektionen. Die HCSS mit einreihigen Buchsenleisten ist in kundenspezifischen Längen ab 2 Zoll erhältlich und kann mit Einzel- oder Doppelanschlüssen geliefert werden.
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Dual-Beam-Kontakte passend zu .025" (0.635 mm)-Vierkantstiften
Graue und farbkodierte Kabel
Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf
Gängigsten Kontaktanzahlen von 5 bis 20 verfügbar
Polarisierungsstift
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3250 |
| Preis | $7.339 | $6.783 | $6.412 | $6.180 | $5.058 | $4.683 | $3.935 | $3.186 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCSS-08-S-20.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-19.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-17.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-24.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-12.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-30.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-08.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-06.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-03.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-38.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HCSS-08-S-02.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |