HLE-103-02-FM-DV-P-FR - Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster
Die HLE ist eine kostengünstige oberflächenmontierbare oder durchkontaktierte Buchsenleiste. Mit ihrem Tiger Beam™ Kontakt ist die HLE ein Extended Life Product™, das eine hohe Zuverlässigkeit bietet. Der einseitige Tiger Beam™ Kontakt ist ideal für Durchreiche-Anwendungen, um ein mehrfaches Board-Stapeln zu ermöglichen.
Eigenschaften
Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Beam™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 19527 |
| Preis | $2.420 | $1.974 | $1.675 | $1.489 | $1.130 | $1.011 | $0.773 | $0.534 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLE-103-02-FM-DV-P | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| HLE-103-02-FM-DV-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| HLE-103-02-L-DV-P-FR | 0 | Band und Rolle | 825 | 825 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLE-103-02-S-DV-P-FR | 0 | Band und Rolle | 825 | 825 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLE-103-02-H-DV-P-FR | 0 | Band und Rolle | 825 | 825 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |