HLE-107-02-T-DV-A Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster
Die HLE ist eine kostengünstige oberflächenmontierbare oder durchkontaktierte Buchsenleiste. Mit ihrem Tiger Beam™ Kontakt ist die HLE ein Extended Life Product™, das eine hohe Zuverlässigkeit bietet. Der einseitige Tiger Beam™ Kontakt ist ideal für Durchreiche-Anwendungen, um ein mehrfaches Board-Stapeln zu ermöglichen.
Eigenschaften
Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Beam™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |