HLE-108-02-L-DV-PE-BE - Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster

Die HLE ist eine kostengünstige oberflächenmontierbare oder durchkontaktierte Buchsenleiste. Mit ihrem Tiger Beam™ Kontakt ist die HLE ein Extended Life Product™, das eine hohe Zuverlässigkeit bietet. Der einseitige Tiger Beam™ Kontakt ist ideal für Durchreiche-Anwendungen, um ein mehrfaches Board-Stapeln zu ermöglichen.

Eigenschaften

  • Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Beam™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Passende Produkte anzeigen:​​​​​​​
Passende Produkte
Bestand
Wird morgen versendet: 232 Teile
OEM-Preise
Stufen 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
Preis $3.583 $2.989 $2.544 $2.099 $1.919 $1.622 $1.166 $0.806
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
mtlw-108-07-l-d-263
MTLW-108-07-L-D-263

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-108-07-l-d-258
MTLW-108-07-L-D-258

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-108-07-l-d-253
MTLW-108-07-L-D-253

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-108-07-l-d-248
MTLW-108-07-L-D-248

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-108-07-l-d-243
MTLW-108-07-L-D-243

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-108-07-l-d-238
MTLW-108-07-L-D-238

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-108-07-l-d-233
MTLW-108-07-L-D-233

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-108-07-l-d-228
MTLW-108-07-L-D-228

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-108-07-l-d-232
MTLW-108-07-L-D-232

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-108-07-l-d-227
MTLW-108-07-L-D-227

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-108-07-l-d-222
MTLW-108-07-L-D-222

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-108-07-l-d-217
MTLW-108-07-L-D-217

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-108-07-l-d-212
MTLW-108-07-L-D-212

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-108-07-l-d-207
MTLW-108-07-L-D-207

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-108-07-l-d-202
MTLW-108-07-L-D-202

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-108-07-l-d-197
MTLW-108-07-L-D-197

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RU-Zertifikat Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
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
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: MALAYSIA. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.