HLE-109-02-STL-DV-K-TR - Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster
Die HLE ist eine kostengünstige oberflächenmontierbare oder durchkontaktierte Buchsenleiste. Mit ihrem Tiger Beam™ Kontakt ist die HLE ein Extended Life Product™, das eine hohe Zuverlässigkeit bietet. Der einseitige Tiger Beam™ Kontakt ist ideal für Durchreiche-Anwendungen, um ein mehrfaches Board-Stapeln zu ermöglichen.
Eigenschaften
Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Beam™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 6500 |
| Preis | $6.700 | $6.057 | $5.628 | $5.360 | $3.985 | $3.527 | $2.610 | $1.692 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLE-109-02-STL-DV-K | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| HLE-109-02-STL-DV-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| HLE-109-02-F-DV-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 825 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLE-109-02-L-DV-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 825 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLE-109-02-S-DV-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 825 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLE-109-02-SM-DV-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 825 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLE-109-02-G-DV-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 825 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |