HLE-119-02-L-DV-PE-BE Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster

Die HLE ist eine kostengünstige oberflächenmontierbare oder durchkontaktierte Buchsenleiste. Mit ihrem Tiger Beam™ Kontakt ist die HLE ein Extended Life Product™, das eine hohe Zuverlässigkeit bietet. Der einseitige Tiger Beam™ Kontakt ist ideal für Durchreiche-Anwendungen, um ein mehrfaches Board-Stapeln zu ermöglichen.

Eigenschaften

  • Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Beam™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Passende Produkte anzeigen:​​​​​​​
Passende Produkte
OEM-Preise
Stufen 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
Preis $6.497 $5.873 $5.457 $5.197 $3.835 $3.381 $2.473 $1.565
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
mtlw-119-07-l-d-263
MTLW-119-07-L-D-263

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-119-07-l-d-258
MTLW-119-07-L-D-258

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-119-07-l-d-253
MTLW-119-07-L-D-253

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-119-07-l-d-248
MTLW-119-07-L-D-248

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-119-07-l-d-243
MTLW-119-07-L-D-243

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-119-07-l-d-238
MTLW-119-07-L-D-238

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-119-07-l-d-233
MTLW-119-07-L-D-233

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-119-07-l-d-228
MTLW-119-07-L-D-228

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-119-07-l-d-232
MTLW-119-07-L-D-232

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-119-07-l-d-227
MTLW-119-07-L-D-227

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-119-07-l-d-222
MTLW-119-07-L-D-222

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-119-07-l-d-217
MTLW-119-07-L-D-217

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-119-07-l-d-212
MTLW-119-07-L-D-212

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-119-07-l-d-207
MTLW-119-07-L-D-207

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-119-07-l-d-202
MTLW-119-07-L-D-202

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtlw-119-07-l-d-197
MTLW-119-07-L-D-197

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C)
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe 1
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.