HLE-122-02-L-DV-PE-BE - Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster
Die HLE ist eine kostengünstige oberflächenmontierbare oder durchkontaktierte Buchsenleiste. Mit ihrem Tiger Beam™ Kontakt ist die HLE ein Extended Life Product™, das eine hohe Zuverlässigkeit bietet. Der einseitige Tiger Beam™ Kontakt ist ideal für Durchreiche-Anwendungen, um ein mehrfaches Board-Stapeln zu ermöglichen.
Eigenschaften
Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Beam™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.146 | $6.604 | $6.244 | $6.018 | $4.441 | $3.915 | $2.863 | $1.812 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLE-122-02-G-DV-PE-BE | 199 | Schlauch | 1 | 10 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HLE-122-02-S-DV-PE-BE | 199 | Schlauch | 1 | 10 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HLE-122-02-SM-DV-PE-BE | 199 | Schlauch | 1 | 10 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

