HLE-130-02-L-DV-A-K Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster
Die HLE ist eine kostengünstige oberflächenmontierbare oder durchkontaktierte Buchsenleiste. Mit ihrem Tiger Beam™ Kontakt ist die HLE ein Extended Life Product™, das eine hohe Zuverlässigkeit bietet. Der einseitige Tiger Beam™ Kontakt ist ideal für Durchreiche-Anwendungen, um ein mehrfaches Board-Stapeln zu ermöglichen.
Eigenschaften
Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Beam™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.417 | $9.628 | $9.101 | $8.773 | $6.530 | $5.782 | $4.288 | $2.793 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLE-130-02-G-DV-A-K | 64 | Schlauch | 1 | 7 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HLE-130-02-S-DV-A-K | 64 | Schlauch | 1 | 7 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HLE-130-02-L-DV-A-P | 60 | Schlauch | 1 | 7 | PickAndPlacePad | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |