HPT-145-01-L-D-RA 0.050" Hot-Plug-fähige Stiftleiste
Eigenschaften
In fünf verschiedenen Polzahlen erhältlich
Compact-Flash- und PCMCIA-kompatibel
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
Passt zu Industriestandard-Compact-Flash-Buchsen
Abgewinkelte bedrahtete Anschlüsse
Standardversion verfügbar (FTSH -Serie#)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $13.667 | $12.631 | $11.940 | $11.509 | $8.303 | $7.234 | $5.097 | $2.960 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPT-145-01-S-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 10 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (10 Teile pro Packung) |