HTST-103-04-LM-D-RA 0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal, Kabelgegenstück
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Gängigsten Kontaktanzahlen von 10 bis 72 verfügbar
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.861 | $3.148 | $2.673 | $2.377 | $1.832 | $1.650 | $1.287 | $0.924 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTST-103-04-T-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTST-103-04-S-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTST-103-04-L-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTST-103-04-F-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTST-103-04-G-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
