HTST-105-01-F-DV-P 0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal, Kabelgegenstück
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Gängigsten Kontaktanzahlen von 10 bis 72 verfügbar
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.330 | $2.716 | $2.306 | $2.050 | $1.621 | $1.478 | $1.192 | $0.906 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTST-105-01-F-DV-P-TR | 152 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Ja |
| HTST-105-01-T-DV-P | 80 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTST-105-01-LM-DV-P | 80 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTST-105-01-SM-DV-P | 80 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTST-105-01-L-DV-P | 80 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTST-105-01-S-DV-P | 80 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (27 Teile pro Packung) |
