HTST-105-01-T-DV-P-TR - .100in/2.54mm Shrouded High Temp IDC Header Connector, 10 Pin, 2 Row, SMT, Tin, .115in Tail, PnP Pad, Tape & Reel
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Gängigsten Kontaktanzahlen von 10 bis 72 verfügbar
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Wird morgen versendet: 223 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.729 | $2.225 | $1.889 | $1.680 | $1.345 | $1.233 | $1.010 | $0.786 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTST-105-01-L-DV-P-TR | 14257 | Band und Rolle | 1 | 150 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTST-105-01-F-DV-P-TR | 152 | Band und Rolle | 1 | 150 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTST-105-01-T-DV-P | 80 | Schlauch | 1 | 27 | Verpackung | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (150 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
