HTST-113-01-F-DV - .100in/2.54mm Shrouded High Temp IDC Header Connector, 26 Pin, 2 Row, SMT, Gold Flash/Tin, .115in Tail
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Gängigsten Kontaktanzahlen von 10 bis 72 verfügbar
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.964 | $3.233 | $2.745 | $2.440 | $1.880 | $1.694 | $1.322 | $0.949 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTST-113-01-T-DV | 92 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTST-113-01-L-DV | 92 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTST-113-01-S-DV | 92 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (14 Teile pro Packung) |