HTST-117-01-SM-DV-P-FR 0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal, Kabelgegenstück
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Gängigsten Kontaktanzahlen von 10 bis 72 verfügbar
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 125 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $5.298 | $4.805 | $3.808 | $2.811 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTST-117-01-SM-DV-P | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| HTST-117-01-SM-DV-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 125 | Verpackung | Nein |
| HTST-117-01-L-DV-P-FR | 0 | Band und Rolle | 125 | 125 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTST-117-01-S-DV-P-FR | 0 | Band und Rolle | 125 | 125 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTST-117-01-T-DV-P-FR | 0 | Band und Rolle | 125 | 125 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
