HTST-120-01-S-DV-A 0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal, Kabelgegenstück
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Gängigsten Kontaktanzahlen von 10 bis 72 verfügbar
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.363 | $8.658 | $8.187 | $7.885 | $6.383 | $5.889 | $4.742 | $3.536 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTST-120-01-S-DV-A-FR | 0 | Band und Rolle | 150 | 150 | Verpackung | Nein |
| HTST-120-01-S-DV-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| HTST-120-01-F-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTST-120-01-SM-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTST-120-01-L-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTST-120-01-T-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTST-120-01-LM-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (9 Teile pro Packung) |
