HTST-125-01-L-DV - .100in/2.54mm Shrouded High Temp IDC Header Connector, 50 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, .115in Tail
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Gängigsten Kontaktanzahlen von 10 bis 72 verfügbar
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 70 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.971 | $6.301 | $5.856 | $5.576 | $4.299 | $3.872 | $3.020 | $2.168 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTST-125-01-S-DV | 70 | Schlauch | 1 | 7 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTST-125-01-LM-DV | 70 | Schlauch | 1 | 7 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTST-125-01-TM-DV | 70 | Schlauch | 1 | 7 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTST-125-01-T-DV | 70 | Schlauch | 1 | 7 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (7 Teile pro Packung) |