HW-02-12-L-D-620-SM - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster
Die HW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.108 | $0.860 | $0.694 | $0.591 | $0.451 | $0.404 | $0.311 | $0.217 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-02-12-L-D-710-SM | 343 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-02-12-L-D-395-SM | 343 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-02-12-L-D-610-SM | 343 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-02-12-L-D-736-SM | 343 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-02-12-L-D-675-SM | 343 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-02-12-L-D-275-SM | 343 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-02-12-L-D-846-SM | 330 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-02-12-L-D-751-SM | 330 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-02-12-L-D-900-SM | 330 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |