HW-12-12-L-D-655-SM Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster
Die HW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.430 | $4.005 | $3.721 | $3.544 | $2.702 | $2.422 | $1.861 | $1.301 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-12-12-L-D-665-SM | 115 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-12-12-L-D-700-SM | 115 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-12-12-L-D-375-SM | 115 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-12-12-L-D-630-SM | 115 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-12-12-L-D-770-SM | 108 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-12-12-L-D-800-SM | 106 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |