IDSD-15-D-72.75 Doppelreihige IDC-Buchsenkonfektionen mit schlankem Gehäuse, 0.100" Raster
Das IDSD ist eine Reihe von IDC-Kabelkonfektionen mit schlankem Gehäuse und zweireihigen Buchsenleisten. Die IDMD-Serie ist als Konfektion mit einem oder zwei Enden in kundenspezifischen Längen erhältlich, mit einer Reihe von Optionen, die sie zu einer sehr vielseitigen Kabellösung machen.
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Beliebige Kontaktzahlen von 4 bis 72
Graue und farbkodierte Kabel
Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| Preis | $34.330 | $31.850 | $29.720 | $27.470 | $24.970 | $22.430 | $19.430 | $15.730 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDSD-15-D-80.00 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-48.00 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-40.00 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-36.00 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-35.00 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-30.00 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-26.00 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-24.00 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-22.00 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-20.00 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-18.00 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-17.50 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-17.00 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-16.00 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-15.00 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-14.00 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-12.00 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-11.81 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-10.25 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IDSD-15-D-10.00 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
