IJ5-04-05.0-L-D-1-FR - 4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Buchsenleiste mit guter Isolierung
Eigenschaften
4,00-mm-Raster (0,1575")
90 % Leistung bei 50 % der Kosten von traditioneller HF
Leistung: bis zu 9.5 GHz/19 Gbps
Positionen: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16
Reihen: einzel
Bauteilhöhe: 10.00 mm
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IJ5-04-05.0-L-D-1-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 175 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
