IJ5C-08-0750-S-S-1 4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Kabelkonfektion mit guter Isolierung
Eigenschaften
4,00-mm-Raster (0,1575")
90 % Leistung bei 50 % der Kosten von traditioneller HF
Kabellänge: bis zu 1 Meter
IsoRate® oder stumpf geschnittenes Ende zwei
Positionen: 1, 2, 4, 6, 8
Reihen: einzel
Robuste, formschlüssige Verriegelung
Impedanz: 50 Ω
Frequenzbereich: max. 9,5 GHz
Steckverlust (Samtec AWG 26): Siehe IJ5C-Graph
Zwei Kabeloptionen: 1) Samtec AWG 26, Hochtemperatur-Koaxialkabel (CTB-2650F-01), oder 2) RG 316 (AWG 24)
RG 316 (AWG 24): Weitere Angaben
Samtec AWG 26, Hochtemperatur-Mikrokoaxialkabel: Weitere Angaben
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $94.104 | $89.085 | $85.739 | $83.648 | $70.005 | $65.457 | $56.362 | $47.266 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IJ5C-08-0600-S-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5C-08-1000-S-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5C-08-0500-S-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5C-08-1007-S-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5C-08-0400-S-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5C-08-0381-S-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5C-08-0300-S-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5C-08-0200-S-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5C-08-0100-S-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5C-08-1700-S-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5C-08-2000-S-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5C-08-3048-S-S-1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |