IJ5C-08-7035-S-S-1 4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Kabelkonfektion mit guter Isolierung

Eigenschaften

  • 4,00-mm-Raster (0,1575")

  • 90 % Leistung bei 50 % der Kosten von traditioneller HF

  • Kabellänge: bis zu 1 Meter

  • IsoRate® oder stumpf geschnittenes Ende zwei

  • Positionen: 1, 2, 4, 6, 8

  • Reihen: einzel

  • Robuste, formschlüssige Verriegelung

  • Impedanz: 50 Ω

  • Frequenzbereich: max. 9,5 GHz

  • Steckverlust (Samtec AWG 26): Siehe IJ5C-Graph

  • Zwei Kabeloptionen: 1) Samtec AWG 26, Hochtemperatur-Koaxialkabel (CTB-2650F-01), oder 2) RG 316 (AWG 24)

  • RG 316 (AWG 24): Weitere Angaben

  • Samtec AWG 26, Hochtemperatur-Mikrokoaxialkabel: Weitere Angaben

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 250 500 1000
Preis $652.122 $617.342 $594.156 $579.664 $485.119 $453.604 $390.574 $327.543
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Teilespezifische Dokumente
Zeichnungen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

IP5-Serie Vorschaubild
IP5

4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Steckerleiste mit guter Isolierung
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
WEEE Konform
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Konform
UKCA-Kennzeichnung Konform
PFAS Enthält FEP und PTFE
Handelsmarken ISORATE
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.