IJ5H-08-0597-S-2-01SP1 - 4.00 mm IsoRate® 50 Ohm gruppierte HF-Hybrid-Kabelkonfektion mit guter Isolierung
Eigenschaften
24 AWG, RG 316 Kabel
4,00-mm-Raster (0,1575")
90 % Leistung bei 50 % der Kosten von traditioneller HF
Kabellänge: bis zu 1 Meter
Zwei Optionen: IsoRate® oder herkömmlicher HF-Anschluss
Positionen: 1, 2, 4, 6, 8
Reihen: einzel
Robuste, formschlüssige Verriegelung
Impedanz: 50 Ω
Biegeradius: mind. 12,8 mm
Kapazität: 96 pF/Meter
Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
Frequenzbereich: max. 9,5 GHz
Steckverlust: Siehe IJ5H-Bericht
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| IJ5H-08-0600-S-2-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5H-08-0610-S-2-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5H-08-0550-S-2-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5H-08-0500-S-2-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5H-08-0700-S-2-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5H-08-0450-S-2-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5H-08-0750-S-2-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5H-08-0760-S-2-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5H-08-0762-S-2-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5H-08-0400-S-2-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5H-08-0800-S-2-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5H-08-0380-S-2-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5H-08-0350-S-2-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5H-08-0305-S-2-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5H-08-0300-S-2-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5H-08-0914-S-2-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5H-08-0915-S-2-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| IJ5H-08-1000-S-2-01SP1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |