IPL1-103-02-L-D-K 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Board-zu-Board / Kabel-zu-Platine Ummantelte Box-Stiftleiste-Steckverbinder, ein- oder zweireihig, vertikal oder abgewinkelt, Oberflächenmontage (SMT) / Durchgangsloch, Mini Mate®
Der IPL1 gehört zur Mini Mate®-Serie von Samtec und ist ein diskreter Kabelheader zur Verwendung auf Leiterplatten. Der IPL1 ist ein 0,100" (2.54 mm) Raster Steckverbinder und erhältlich mit Oberflächenmontage- und Durchgangslochanschlüssen. Das Hochtemperaturgehäuse ist polarisiert und mit einem Verriegelungssystem für sicheres Stecken ausgestattet.
Eigenschaften
Nennstrom bis 3.8A @ 95°C
Vertikale und horizontale Oberflächenmontage
.100" Raster (2.54 mm)
Individuell ummantelte Kontakte
Ein- oder zweireihig
Vertikal, rechtwinkelig, sowie rechtwinkelig, erhöht und bedrahtet
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $4.066 | $3.199 | $2.650 | $2.150 | $1.861 | $1.595 | $1.373 | $1.179 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL1-103-02-L-D-K-FR | 0 | Band und Rolle | 250 | 250 | Verpackung | Nein |
| IPL1-103-02-L-D-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 250 | Verpackung | Nein |
| IPL1-103-02-SM-D-K | 0 | Schlauch | 1 | 63 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| IPL1-103-02-STL-D-K | 0 | Schlauch | 1 | 63 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| IPL1-103-02-S-D-K | 0 | Schlauch | 1 | 63 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| IPL1-103-02-F-D-K | 0 | Schlauch | 1 | 63 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| IPL1-103-02-H-D-K | 0 | Schlauch | 1 | 63 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (63 Teile pro Packung) |