IPL1-114-01-H-D-K - .100in/2.54mm Mini Mate Wire-to-Board Header Connector, 28 Pin, 2 Row, Through Hole, 30µin Gold/Flash, Keyed Polarization
Der IPL1 gehört zur Mini Mate®-Serie von Samtec und ist ein diskreter Kabelheader zur Verwendung auf Leiterplatten. Der IPL1 ist ein 0,100" (2.54 mm) Raster Steckverbinder und erhältlich mit Oberflächenmontage- und Durchgangslochanschlüssen. Das Hochtemperaturgehäuse ist polarisiert und mit einem Verriegelungssystem für sicheres Stecken ausgestattet.
Eigenschaften
Nennstrom bis 3.8A @ 95°C
Vertikale und horizontale Oberflächenmontage
.100" Raster (2.54 mm)
Individuell ummantelte Kontakte
Ein- oder zweireihig
Vertikal, rechtwinkelig, sowie rechtwinkelig, erhöht und bedrahtet
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $12.720 | $11.340 | $10.464 | $9.204 | $7.968 | $6.828 | $5.868 | $5.052 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL1-114-01-FM-D-K | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| IPL1-114-01-S-D-K | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| IPL1-114-01-F-D-K | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| IPL1-114-01-L-D-K | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| IPL1-114-01-STL-D-K | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (15 Teile pro Packung) |