IPL1

Produktspezifikationen
  Konfigurieren Sie Ihr Produkt, indem Sie die nachstehenden Optionen nutzen

0,100" Mini Mate® Isolierter Stromversorgungsklemmen-Header

RoHS-Logo

Der IPL1 gehört zur Mini Mate®-Serie von Samtec und ist ein diskreter Kabelheader zur Verwendung auf Leiterplatten. Der IPL1 ist ein 0,100" (2.54 mm) Raster Steckverbinder und erhältlich mit Oberflächenmontage- und Durchgangslochanschlüssen. Das Hochtemperaturgehäuse ist polarisiert und mit einem Verriegelungssystem für sicheres Stecken ausgestattet.

Konfigurierte Teilenummer
.
.
Eigenschaften

  • Nennstrom bis 3.8A @ 95°C

  • Vertikale und horizontale Oberflächenmontage

  • .100" Raster (2.54 mm)

  • Individuell ummantelte Kontakte

  • Ein- oder zweireihig

  • Vertikal, rechtwinkelig, sowie rechtwinkelig, erhöht und bedrahtet

Zusammengefasste Produktspezifikation

Sicheres Formular. Kein Spam.

. .
.
.
. .
.