Damit Sie noch schneller mit Ihrem Entwurf beginnen können, empfehlen wir Ihnen, ein 3D-Modell hier herunterzuladen oder direkt nach Ihrer Teilenummer zu suchen und dann die Registerkarte „Herunterladen“ im Teilebetrachter zu verwenden.
Einkaufswagen |
---|
!Der Einkaufswagen ist voll. Bitte gehen Sie zur Kasse, bevor Sie weitere Artikel hinzufügen.
Zwischensumme:
|
Registrieren Sie sich und erhalten Sie KOSTENLOS Exemplare von jeder
Teilenummer, jederzeit! Wir übernehmen sogar den Versand.
Stiftleisten und Steckverbinder für Niedrigprofile, erhöhte, durchsteckbare und robuste Anwendungen im Raster 100" (2,54 mm) und 2,00 mm.
Stift- und Buchsenleisten im Raster 2,54mm (0,100") als Low-Profile Variante, Platinenstapler für höhere Abstände, hohe Packungsdichte und die Möglichkeit mehrere Platinen zu verbinden mit den Optionen senkrechter und rechtwinkliger Anordnung in SMT, THT, Mischtechnik und Einpresstechnik.
Kostengünstige Board-Stapellösungen mit bis zu 8 Gbit/s, um Hochgeschwindigkeitssignale in einer Vielzahl von Anwendungen zu übertragen.
Hochzuverlässige Stiftleisten, 0,050" Raster
Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 0,050" Raster
Hochzuverlässige Tiger Eye™-Buchsenleisten, 0,050" Raster
Hochzuverlässige Tiger Eye™-Terminal-Leisten, 0,050" Raster
0.0505" Tiger Eye kostengünstige, zuverlässige Buchsenleiste
Tiger Eye™ Kosteneffektive Stiftleiste, 0,050" Raster
.050" FOURRAY™ Tiger Eye™ vierreihige Buchsenleiste
.050" FOURRAY™ Vierreihige Stiftleiste
Hochzuverlässige Tiger Eye™ Buchse für diskrete Kabeln, 2.00 mm Raster
Hochzuverlässiger Tiger Eye™-Header mit diskreten Kabeln, 2.00 mm Raster
.05050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit und flexibler Kontaktanzahl
0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste
Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster
Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster
Klassische Buchsenleisten, 2.00 mm (.0787") Raster
Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 2,00" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster
0,100" Buchsenleisten im Raster, Buchsenleisten mit quadratischem Pfosten 2,54 mm, mit Kontakt- und Designflexibilität.
Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster
Tiger Buy™ Buchsenleiste mit quadratischen Endstücken, 0.{100" Raster
0,100" Erhöhte Buchsenleiste
Erhöhte Buchsenleiste, 0.100" Raster
0,100" Buchsenleiste zum Einpressen
0,100" Buchsenleiste mit Kontakteingang von unten
Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster
Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster
0,100" Horizontale Buchsenleiste für Oberflächenmontage
0,100" Tiger Buy™ Buchsenleiste mit niedrigem Profil
Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster
0,100" Buchsenleiste mit ummantelter Buchsenöffnung und niedrigem Profil
Buchsenleisten im Raster 0,100", Terminal-Leisten mit Vierkantstiften 2,54 mm, mit Kontakt- und Designflexibilität.
Klassische Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster
Hochtemperatur-Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster
0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge
0,100 " Stiftleiste in Einpresstechnik
0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste
0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
2,54 mm (0,100") Ummanteltes Terminal
0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal
0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster
Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster
Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Buchsen, Stiftleisten und Anschlüsse im Raster 2,00 mm. 2-mm-Steckverbinder und Platinenstapler in Niedrigprofil-, erhöhten und High-Density-Ausführungen zur Verbindlung mehrerer Platinen. Zu den Optionen zählen senkrechte und abgewinkelte Orientierungen sowie Anschlüsse für Durchgangsbohrung, Oberflächenmontage, Mischtechnik, Einpresstechnik und Durchführung.
Kostengünstige Board-Stapellösungen mit bis zu 8 Gbit/s, um Hochgeschwindigkeitssignale in einer Vielzahl von Anwendungen zu übertragen.
Hochzuverlässige Tiger Eye™ Buchse für diskrete Kabeln, 2.00 mm Raster
Hochzuverlässiger Tiger Eye™-Header mit diskreten Kabeln, 2.00 mm Raster
Klassische Buchsenleisten, 2.00 mm (.0787") Raster
Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 2,00" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster
Hochzuverlässige Stiftleisten, 0,050" Raster
Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 0,050" Raster
Hochzuverlässige Tiger Eye™-Buchsenleisten, 0,050" Raster
Hochzuverlässige Tiger Eye™-Terminal-Leisten, 0,050" Raster
0.0505" Tiger Eye kostengünstige, zuverlässige Buchsenleiste
Tiger Eye™ Kosteneffektive Stiftleiste, 0,050" Raster
.050" FOURRAY™ Tiger Eye™ vierreihige Buchsenleiste
.050" FOURRAY™ Vierreihige Stiftleiste
.05050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit und flexibler Kontaktanzahl
0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste
Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster
Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster
In drei Achsen flexible Robuste 2-mm-Buchsen, Buchsenleisten im Raster 2.00 mm (,0787").
Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster
Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster
FleXYZ™ Buchsenleiste mit flexibler Höhe, 2.00 mm Raster
2.00 mm Press-Fit Buchsenleiste
2.00 mm PC/104-Plus™ Selbstsetzende Buchse
Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 2,00" Raster
Klassische Buchsenleisten, 2.00 mm (.0787") Raster
Buchsenleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster
Hochzuverlässige Tiger Eye™ Buchse für diskrete Kabeln, 2.00 mm Raster
2.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt
2.00 mm Stift-/Buchsenleisten Kombination mit Verriegelung
Terminals (2 mm), Rasterstiftleisten (0,.0787") mit 0,50-mm-Pins (0,020") und dreidimensionaler Flexibilität.
Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster
Stiftleisten mit variabler Pfostenhöhe, 2.00 mm Raster
Stiftleisten mit niedrigem Profil und Endkappe, 2.00 mm Raster
2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage
2.00 mm ummanteltes Terminal
2.00 mm ummantelte Stiftleiste mit variabler Bauteilhöhe
2.00 mm ummanteltes Terminal
2.00 mm Voll ummantelte vierreihige Stiftleiste
Hochzuverlässiger Tiger Eye™-Header mit diskreten Kabeln, 2.00 mm Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster
2.00 mm Stiftleiste, Einpresstechnik
2.00 mm Stift-/Buchsenleisten Kombination mit Verriegelung
PC/104™-Steckverbinder und PC/104-Plus™-Steckverbinder mit stapelbaren/nicht stapelbaren- und selbstsetzenden Anschlüssen, wahlweise bedrahtet oder zum Einpressen.
Erhöhtes System mit Vierkantpfosten im .100" (2.54 mm) Raster.
Erhöhte Buchsenleiste, 0.100" Raster
Selbstsetzende Systeme im 2.00 mm (.0787") Raster
FleXYZ™ Buchsenleiste mit flexibler Höhe, 2.00 mm Raster
2.00 mm PC/104-Plus™ Selbstsetzende Buchse
Kunststoffummantelung für PC/104-Plus™-Applikationen.
Schrauben-Präzisionsabstandshalter für Board-Stapel – VITA- und PC/104-Standard
0,100" (2,54 mm) Raster Buchsen- und Schraubklemmleisten in flacher und erhöhter Ausführung, mit Multi-Finger BeCu-Kontakten und präzisionsbearbeitetem Gehäuse für höchste Zuverlässigkeit.
Hochzuverlässige Buchsen, Stiftleisten und Platinenstapler im Raster 2,54 mm (0,100")
0,100 " Einreihige Präzisions-Buchsenleiste mit niedrigem Profil
0,100 " Zweireihige Präzisions-Buchsenleiste mit niedrigem Profil
0,100" einreihige Präzisions-Buchsenleiste
0,100" Erhöhte, einreihige Präzisions-Buchsenleiste
0,100" Erhöhte, zweireihige Präzisions-Buchsenleiste
0,100 " Einreihige Hochtemperatur-Präzisions-Buchsenleiste
0,100" Einreihige Präzisions-Stiftleiste mit niedrigem Profil
0,100" Zweireihige Präzisions-Stiftleiste mit niedrigem Profil
0,100" Einreihige Hochtemperatur-Präzisions-Stiftleiste
0,100" Einreihige Präzisions-Stiftleiste
0,100 " Zweireihige Präzisions-Stiftleiste
0,100" Einreihige Hochtemperatur-Präzisions-Stiftleiste
0,100 " Zweireihige Präzisions-Buchsenleiste
Samtec bietet eine Vielzahl von Hardware für die Unterstützung von Steckverbindern an, einschließlich einzelner oder gruppierter Klemmen-Shunts, Klemmenbrücken und Präzisionsabstandshalter zur Unterstützung beim Zusammenstecken, Hardware zur Druckausrichtung und Führungsmodule für erhöhte Zuverlässigkeit.
Präzisionsabstandshalter, Kompressions-Ausrichtungshardware und Führungsmodule unterstützen das Stecken und helfen, eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.
SureWare™ Guide Post Abstandsbolzen
Präzisionsabstandshalter für Boardstapel
Schrauben-Präzisionsabstandshalter
Schrauben-Präzisionsabstandshalter für Board-Stapel – VITA- und PC/104-Standard
Unabhängige Führungspfostenöffnungen für SEAM-RA-Serie
Unabhängiger Führungspfosten für SEAM-Serie
ExaMAX® Buchsenführungsmodul
ExaMAX® Terminal-Führungsmodul
Kurzschlussbrücken für Stiftleisten
.100" Shunt
.100" Multi Position Shunt
2.00 mm Shunt
.050" x .100" Shunt
2,00-mm-Niederprofil-Kurzschlussbrücke
0,100"-Niederprofil-Kurzschlussbrücke
.100" Kurzschlussbrücke Link
Präzisionsabstandshalter für Boardstapel
© 2023 Samtec. Alle Rechte vorbehalten.
1-800-726-8329
1-800-SAMTEC-9
1-812-944-6733