ISD2-09-D 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Draht-zu-Board / Draht-zu-Draht-Stiftleiste Kabel-Steckverbinder-Crimpgehäuse, ein- oder zweireihig, Buchse/Buchse, Verriegelungs- oder Schrauboption, Tiger Eye ™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
24- bis 30-AWG-Kabel
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Polarisiertes, ein- oder zweireihiges System mit insgesamt 60 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 14 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.465 | $2.010 | $1.706 | $1.517 | $1.306 | $1.236 | $1.095 | $0.954 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (27 Teile pro Packung) |