ITD2-05-D - 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Draht-zu-Board / Draht-zu-Draht-Stift-Kabel-Steckverbinder-Crimpgehäuse, zweireihig, Stecker / männlich, Tiger Eye ™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
24- bis 30-AWG-Kabel
Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 916 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.693 | $1.314 | $1.062 | $0.903 | $0.778 | $0.735 | $0.652 | $0.568 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk (1000 Teile pro Packung) |